Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 35 010 0315 050
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 5m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0315 050
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 5m
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
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 3
  • Kernstructuur 3x 0.34 mm²
  • Codering A-coding
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Yellow
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 159.437 g
  • Land van herkomst Mexico
  • GTIN 5713140567351
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604