Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
1
N.º de referencia: 21 35 010 0315 010
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 1m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0315 010
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Cableado de sistema
  • 제품 시리즈 Conectores circulares M12
  • 요소 Conjuntos de cable
  • 사양 Premontado en un lado
  • 커넥터 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • 케이블 유형 Cable de cobre (redondo)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.34 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Amarillo
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 39.306 g
  • 원산지 멕시코
  • GTIN 5713140567382
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604