Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
N.º de referencia: 21 35 010 0315 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 10m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0315 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PVC 10m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0,34 mm²
  • Kodlama A-Kodlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 309,437 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • GTIN 5713140812543
  • eCl@ss 27.060.311,00