Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 35 010 0305 020
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 2m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0305 020
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,055 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140812666
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604