Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 35 010 0305 010
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 1m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0305 010
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29.055 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN
    5713140567467
    5713140567474
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Ficha técnica