Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 020 0315 050
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 5m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0315 050
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 159,437 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140566088
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604