Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 560 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-f/-PUR PPi 10m
M12 A-cod 3-pol st/-f/-PUR PPi 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 560 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-f/-PUR PPi 10m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140304055
  • eCl@ss 27.060.311,00