Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 020 0305 050
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 5m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0305 050
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 5m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 125.055 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140811386
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604