Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 020 0305 010
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 1m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0305 010
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 1m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29.055 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140811423
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line