Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0706
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0706
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 5.0m
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
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Halogen-free
Version
  • Longitud de cable 5 m
  • Number of cores 3
  • Estructura de núcleo 3x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 3
  • Codificación A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604