Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 7,5 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C flyttad
    -30 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 70 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140341456
  • eCl@ss 27.060.311,00