Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0724
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0724
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
    Inner PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0,34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド No blindado
  • コンタクト数 3
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 4 mm
  • 最小曲げ半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604