Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 040 0305 020
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PUR 2m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0305 020
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PUR 2m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 54,416 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140810600
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604