Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 3
  • Структура ядра 3x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 3
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290