Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0731
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 15m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0731
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 15m
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
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с одной стороны
  • Connector 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
    Outer PushPull
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Не содержит галогенов
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 мм²
  • Termination method Подключение обжимом
  • Shielding Неэкранированный
  • Number of contacts 3
  • Coding А-кодирование
Технические характеристики
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00