Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 40 222 3882 010
M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m
M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 222 3882 010
M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
    PushPull
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Könyökös
    PushPull
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 8 x 0,25 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140265820
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar