Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 50 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Afskærmning Afskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretan)
  • Farve (kabel) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS-undtagelser 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV-status compatibil cu excepţie
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Nu este inclus
  • REACH BILAG XIV-stoffer Nu este inclus
  • REACH SVHC-stoffer Da
  • REACH SVHC-stoffer Plumb
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Da
  • California Proposition 65 stoffer
    Plumb
    Nichel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.080,2 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140264526