Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de filtro
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Filter
  • Element Filter adapter
Version
  • Storlek D-Sub 1
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 9
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -20 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PCT)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23,45 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140074354
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar