Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 300 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 470PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 470PF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de filtro
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Filtro C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 300 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 470PF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Filter
  • Komponente Filteradapter
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Filter C-Filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontaktanzahl 25
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -20 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin (PCT)
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140075443
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Steckverbinder
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar