Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 300 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 1000PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 1000PF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de filtro
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 300 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 1000PF
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
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Adaptador de filtro
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PCT)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140075450
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar