Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 09 48 261 2749 005
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.5m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 33480653830005.
N.º de referencia: 09 48 261 2749 005
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Terminación de soldadura
  • Conector 2
    RJ45
    Terminación de perforación
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 28/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
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
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140390874
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600