Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 065 3830 005
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.5m
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 065 3830 005
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Lötanschluss
  • Steckverbinder 2
    RJ45
    Piercinganschluss
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 32 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140264076
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje