Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 01 000 0007
Lock nut (plastic)
Lock nut (plastic)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tuerca de retención
Termoplásticos
Pg 13,5
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 000 0007
Lock nut (plastic)
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie HARAX®
  • Tipo de accesorio Tuerca de retención
  • Descripción del accesorio Termoplásticos
Características técnicas
  • Tamaño de llave 27
  • Tamaño Pg 13,5
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 2,7 g
  • País de origen Francia
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140236028
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN