Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
17
N.º de referencia: 21 03 381 2801
LP Adpt. har-speed M12 8pol. female
LP Adpt. har-speed M12 8pol. female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 21033812802.
N.º de referencia: 21 03 381 2801
LP Adpt. har-speed M12 8pol. female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 12,32 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138209
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415