Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 12 202 0095 01
LED Lamp Type M 230 V AC WW
LED Lamp Type M 230 V AC WW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Luz LED
Luz de torre
Turbinas eólicas
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 12 202 0095 01
LED Lamp Type M 230 V AC WW
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element LED Light
  • Specification Tower light
  • Features
    Serial installation: max. 30 @230 V AC (Cable 90 m, 1.5 mm²)
    Emergency light: type Z (for central supply) and mode 1 (maintained)
Version
  • Field of application Wind turbines
Termination data
  • Starting current >4 A
  • Power consumption ‌10 W Power factor 0.94
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.05 A
  • Rated voltage
    ‌ 110 V AC
    ‌ 230 V AC
  • Input voltage
    100 ... 250 V DC
    90 ... 264 V AC
  • Operating temperature -40 ... +60 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Frequency 50 ... 60 Hz
  • Luminous flux 700 lm
  • Color temperature 4700 K (neutral white)
Material properties
  • Material
    Aluminium
    Polycarbonate (PC)
  • Length 180 mm
  • Width 125 mm
  • Height 55 mm
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 440 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 94054099
  • GTIN 5713140544383
  • eCl@ss 27110390 Luminaire (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar