Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 400 0001 000
LC duplex Unibody Multi Mode
LC duplex Unibody Multi Mode

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector LC dúplex
Contactos: 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 400 0001 000
LC duplex Unibody Multi Mode
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación LC duplex
  • Tipo de accesorio Conector LC dúplex
  • Descripción del accesorio GOF multimodo
Versión
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140235601
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar