Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
1
N.º de referencia: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Acoplamiento
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Contactos: 8
PushPull
Entrada superior
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Acoplamiento
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete
    Capotas/bases
    Hembra
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de hilo 0,8 ... ‌1,1 mm
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 111,578 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408