Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Kit Q4/2 M 4qmm HCC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
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
  • Categoría Juegos de conectores
Versión
  • Tipo Macho
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
  • Contenidos del paquete
    Base cable a cable
    Aislante macho
    5x contactos macho Han® C
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 mm²
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 81,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274129
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408