Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 67 002 9013
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ローレットネジ
サーモプラスチックカバー付き, M3ネジ
ノート
Compare
部品番号: 09 67 002 9013
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tornillo moleteado
  • Descripción del accesorio
    Con tapa termoplástica
    Rosca M3
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 3,92 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140088078
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare