Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 1077
JZ-500 10G2,5qmm
JZ-500 10G2,5qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
10G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 1077
JZ-500 10G2,5qmm
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10G 2,5 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 500 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Radio de flexión mínimo
    7,5x diámetro de cable (plegado repetido)
    4x diámetro de cable (plegado único)
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140719651
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609