Han® 1A Serie de conectores compactos y versátiles
  • El conector compacto, robusto y económico, por ejemplo para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control.
Subcategorías
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 12x 0,34 mm²
      20
    • 12x 0,5 mm²
      16
    • 4G 1,5 mm²
      16
    • 4x 1,5 mm²
      20
    • 4x 2.5 mm²
      36
    • 4x 2x AWG 26/7
      10
    • 4x AWG 22/7
      10
    • 6x 1,5 mm²
      36
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 5,7 ... 10 mm
      1
    • 6,3 ... 10 mm Según la certificación CSA
      1
    • 7,8 mm
      20
    • 8,3 mm
      20
    • 8,7 mm
      16
    • 9,2 mm
      88
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      20
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      20
    • Han® 1A Hembra
      71
    • Han® 1A Macho
      73
    • Sobremoldeado
      64
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Con brida para cable
      12
    • apantallado
      20
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      14
    • ‌ 10 Gbit/s
      14
    • ‌ 10 Mbit/s
      28
    • ‌ 100 Mbit/s
      28
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      14
    • ‌ 5 Gbit/s
      14
224 products (of 224)
1/8
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0