myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Switches Ethernet industriales
...
Mercados objetivo
Transporte
Busses - E1
Busses - E1
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
20
Ha-VIS eCon 3000
33
Ha-VIS eCon 7000
2
Ha-VIS eCon 9000
1
Ha-VIS pCon 7000
2
Tipo de Ethernet
Select a value
Reset filter
Fast Ethernet
56
Tensión nominal
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
39
48 V DC
50
54 V DC
17
Número total de puertos
Select a value
Reset filter
from
3
4
5
6
7
8
9
10
to
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
4
2
5
11
6
11
7
7
8
15
9
2
10
4
Temperatura de trabajo
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
44
0 ... +55 °C
14
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 mated condition
1
IP30 mated condition
53
IP65
2
IP65 mated condition
2
IP67 mated condition
2
Fijación
Select a value
Reset filter
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
55
Wall mounting flat
4
Wall mounting vertical
2
for 19in racks according to DIN EN 60297
1
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
10
2
3
2
4
12
5
5
6
17
8
14
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
8
1
100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
2
2
100 Mbit/s (SC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
16
2
11
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
DC-DC-converter
2
Unfortunately, no results were found for your search query
58 products
(of 58)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Tipo de Ethernet-Descendente
Tensión nominal-Descendente
Número total de puertos-Descendente
Temperatura de trabajo-Descendente
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050B-A
Artículo nº: 24 02 005 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080B-A
Artículo nº: 24 02 008 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Artículo nº: 24 02 005 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3080BT-A
Artículo nº: 24 03 008 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3080B-A
Artículo nº: 24 03 008 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080BT-A
Artículo nº: 24 02 008 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2040B-A
Artículo nº: 24 02 004 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2040BT-A
Artículo nº: 24 02 004 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2030B-A
Artículo nº: 24 02 003 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2030BT-A
Artículo nº: 24 02 003 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 7050-B1
Artículo nº: 20 70 305 3943
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
Artículo nº: 24 03 108 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24 V DC
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3080BT-A-P
Artículo nº: 24 03 008 0020
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
Artículo nº: 24 03 002 1100
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3080B-A-P
Artículo nº: 24 03 008 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 9080-B1
Artículo nº: 20 76 208 7003
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3100B-A
Artículo nº: 24 03 010 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 10
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060B-A
Artículo nº: 24 03 006 0010
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
Artículo nº: 24 02 005 0020
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
Artículo nº: 24 02 005 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Artículo nº: 24 03 004 2200
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
Artículo nº: 24 02 008 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3100BT-A
Artículo nº: 24 03 010 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 10
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060BT-A
Artículo nº: 24 03 006 0000
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 7050-A1
Artículo nº: 20 70 305 3923
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP
Artículo nº: 24 03 106 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24 V DC
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060B-A-P
Artículo nº: 24 03 006 0030
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: 0 ... +55 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3082BT-AD
Artículo nº: 24 03 008 2100
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060BT-A-P
Artículo nº: 24 03 006 0020
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
Artículo nº: 24 02 008 0020
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Tipo de Ethernet - Descendente
Tensión nominal - Descendente
Número total de puertos - Descendente
Temperatura de trabajo - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 58 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0