Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0060
Inducom Crimp ferrule 13,7 - 15,0mm
Inducom Crimp ferrule  13,7 - 15,0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manguito de engaste
Diámetro interior: 13.7 mm
Diámetro exterior: ‌15 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0060
Inducom Crimp ferrule 13,7 - 15,0mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Crimpferrule
Tekniske egenskaber
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Indvendig diameter 13,7 mm
  • Udvendig diameter ‌ 15 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 2,594 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140156951
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar