Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9017
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
Rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9017
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Knurled screw
  • Description of the accessory Thread M3
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.641 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140088085
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400