Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9018
InduCom knurled screw, 4-40 UNC
InduCom knurled screw, 4-40 UNC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
Rosca 4-40 UNC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9018
InduCom knurled screw, 4-40 UNC
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tornillo moleteado
  • Descripción del accesorio Rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140088092
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar