Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37-pole hoo
InduCom cable clamp for 9 to 37-pole hoo

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 1 ... 4
Diámetro de cable: 9 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37-pole hoo
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 케이블 클램프
  • 액세서리 설명 D-Sub 1 ... 4
기술적 특성
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 케이블 직경 9 ... 12 mm
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 17.5 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140229686
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400