Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 5
Diámetro de cable: 14 ... 16 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Abrazadera de cable
  • Descripción del accesorio D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 14 ... 16 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 20 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140229709
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400