Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 1 ... 4
Diámetro de cable: 9 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルクランプ
  • アクセサリーの説明 D-Sub 1 ... 4
技術的特性
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • ケーブル径 9 ... 12 mm
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.01 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140229679
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400