Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部接地なし
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x
  • ストレインリリーフ 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。
  • ロックタイプ ローレットネジ M3ネジ
  • 接地結線 内部接地ブロックなし
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 部品番号にはダミープラグが1本含まれます
技術的特性
  • 締付けトルク
    0.4 Nm カバーネジ
    0.4 Nm ロックネジ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (ネジ) スチール、ニッケルメッキ
  • 長さ 46.7 mm
  • 31 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 55 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222724
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416