Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
N.º de referencia: 61 03 001 3018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Entrada superior/lateral
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo estriado Rosca M3
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de parte incluye dos tapas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 69,5 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • GTIN 5713140221703
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416