Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
N.º de referencia: 61 03 001 0018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 37p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Identificação InduCom
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Sem terra interno
Versão
  • Tamanho D-Sub 4
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 3
  • Entrada de cabo 3x
  • Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
  • Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
  • Conexão por terra Sem bloco de aterramento interno
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
  • Detalhes O número de peça inclui dois plugues-tampão
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura Ambiente -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (parafuso) Aço, niquelado
  • Comprimento 42,4 mm
  • Largura 69,5 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140221666
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416