Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
N.º de referencia: 61 03 001 2018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 37p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 2018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Without internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 4
  • Версия Top/side entry
  • Количество кабельных вводов 3
  • Кабельный ввод 3x
  • Компенсация натяжения кабеля An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Тип блокировки Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • заземление Without internal grounding block
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Подробные данные Part number includes two dummy plugs
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -55 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Материал (винт) Steel, nickel plated
  • Длина 42.4 mm
  • Ширина 69.5 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления China
  • GTIN 5713140221758
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416