Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
N.º de referencia: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Série D-Sub
  • Identificação InduCom
  • Tipo de carcaça/base Shell housing
  • Descrição da carcaça/base Without internal earth
Versão
  • Tamanho D-Sub 3
  • Versão Top/side entry
  • Número de entradas de cabos 3
  • Entrada de cabo 3x
  • Alívio de tensão An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de trava Knurled screw Thread M3
  • Conexão por terra Without internal grounding block
  • 2 peças Yes
  • Separável Yes
  • Detalhes Part number includes two dummy plugs
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura Ambiente -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • Material (parafuso) Steel, nickel plated
  • Comprimento 42.4 mm
  • Largura 53 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 65,9 g
  • País de origem China
  • GTIN 5713140221697
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416