Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de referencia incluye una clavija ciega
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222472
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar