Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
アクセサリ
47
N.º de referencia: 61 03 001 0011 010
InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0011 010
InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
アクセサリ
47
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Top/side entry
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de bloqueo Spring or slide locking
  • Conexión a tierra Without internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
  • Detalles Part number includes two dummy plugs
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 40 mm
  • Anchura 39 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 61,3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222779
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416