Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0010
ICC20 Receptacle & Fixing nut
ICC20 Receptacle & Fixing nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Montaje trasero
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0010
ICC20 Receptacle & Fixing nut
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Recto
    Montaje trasero
  • Tipo de accesorio Tuerca de fijación
Versión
  • Tamaño 20
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento mediante bayoneta
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) EPDM
  • Color (junta) Negro
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • GTIN 5713140829336
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar