Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0016
ICC20 Receptacle&Backshell str M32 400A
ICC20 Receptacle&Backshell str M32 400A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Recto, Montaje trasero, con tuerca de retención, con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0016
ICC20 Receptacle&Backshell str M32 400A
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型
    不封底安装底座
    后壳
  • 上壳/底座介绍
    直式
    后面板安装
    包含锁紧螺母
    带集成 M32 螺纹
版本
  • 尺寸 20
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 卡口锁紧
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌15 Nm 锁紧螺母
    ‌15 Nm 后壳
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) EPDM
  • 颜色(密封件) 黑色
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar