Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0017
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0017
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING ICC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса
    Кабельный кожух
    Задняя оболочка
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    Со встроенным кабельным сальником
    Прямой
    Версия EMC
Версия
  • Размер 20
  • Версия Верхний ввод
  • Тип блокировки Штыковая фиксация
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌12 Nm Кабельный сальник
    ‌15 Nm Задняя оболочка
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Ассортимент зажимов 9 ... 13 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Никелерованный
  • Материал (уплотнение)
    EPDM
    TPE
  • Цвет (уплотнитель)
    Черный
    Красный
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar