Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0017
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0017
ICC20 Plug & EMC Backshell str  9-13 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo di custodia
    Custodia
    custodia
  • Descrizione delle custodie
    Con pressacavo integrato
    Diritto
    Versione EMC
Versione
  • Taglia 20
  • Versione Uscita diritta
  • Tipi di aggancio Aggancio a baionetta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌12 Nm Serracavi
    ‌15 Nm custodia
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Range di bloccaggio 9 ... 13 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (guarnizioni)
    EPDM
    TPE
  • Colore (guarnizione)
    Nero
    Rosso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405