Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0014
ICC20 Plug & Backshell str M32 400A
ICC20 Plug & Backshell str M32 400A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0014
ICC20 Plug & Backshell str M32 400A
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri HARTING ICC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Cable housing
    Backshell
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    with integrated M32 thread
    Straight
Sürüm
  • Boyut 20
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Bayonet kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌15 Nm Arka kabuk
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67
    IPX9
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta) EPDM
  • Renk (conta) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar